지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP434

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (3) 1/2", (2) 3/4", 4", Conduit (no clamps), Drawn, 2-1/8", Steel, (8) 1/2", (4) 3/4", 30.3 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP434
UPC
786189104349
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
30.3 cubic in
Depth
2-1/8"
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Drawn
Side knockouts
(8) 1/2 in, (4) 3/4 in
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in, (2) 3/4 in
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.