지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP440

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (1) 1/2", 4", VMS, 4, AC/MC clamps, Welded, 2-1/8", Steel, (2) 1/2", (1) 1/2", (1) 3/4" E, 30.3 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP440
UPC
786189104400
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.03 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
30.3 cubic in
Depth
2-1/8"
Conduit/cable
AC/MC clamps
Bracket style
VMS
Construction
Welded
Side knockouts
(2) 1/2 in, (1) 1/2 in, (1) 3/4 in E
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Cable knockouts
4
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.