지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP469

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (2) 1/2", (2) 1/2", (1) 3/4" E, 4", VMS, Conduit (no clamps), Welded, 1-1/2", Steel, (6) 3/4", 22.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP469
UPC
786189104691
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.81 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
22 cubic in
Depth
1-1/2"
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Bracket style
VMS
Construction
Welded
Side knockouts
(6) 3/4 in
Bottom Knockouts
(2) 1/2 in, (2) 1/2 in, (1) 3/4 in E
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.