지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP487

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4", Steel, Flat, with 3/4" KO

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP487
UPC
662279008318
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Material
Steel
Type
Flat, with 3/4" KO

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.