지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP490

Eaton Crouse-Hinds series Square Mud Ring, 4", Steel, 1-1/4" raised, 8.5 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP490
UPC
786189104905
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.25 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.39 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
8.5 cubic in
Material
Steel
Type
1-1/4" raised

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.