지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP512

Eaton Crouse-Hinds series Square Surface Cover, 4", Raised surface, Steel, For one toggle switch, 5.5 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square surface cover
Catalog Number
TP512
UPC
786189105124
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
5.5 cubic in
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Type
For one toggle switch

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.