지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP53151-S

Eaton Crouse-Hinds series square extension ring, 4" box, Welded, 1-1/2" depth, (4) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" CKO end, Steel, (2) 1/2", (4) 1/2" + 3/4" CKO side, 21.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square extension ring
Catalog Number
TP53151-S
UPC
662279175492
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Capacity
21.0 cubic inch capacity
Depth
1-1/2"
Construction
Welded
Side knockouts
(2) 1/2", (4) 1/2" + 3/4" CKO
End Knockouts
(4) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" CKO
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.