지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP690

Eaton Crouse-Hinds series Masonry Box, (2) 1/2", (2) 3/4", 3-1/2", (2) 1/2", (2) 3/4", Steel, Single-gang, (2) 1/2", (2) 3/4", 22.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series masonry box
Catalog Number
TP690
UPC
786189106909
Product Length/Depth
1.94 in
Product Height
3.75 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
0.84 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
3-1/2"
Number of gangs
Single-gang
End Knockouts
(2) 1/2 in, (2) 3/4 in
Side knockouts
(2) 1/2 in, (2) 3/4 in
Bottom Knockouts
(2) 1/2 in, (2) 3/4 in
Capacity
22 cubic in
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.