Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Produit en fin de vie
Onduleur (Alimentation de secours)

Onduleur Eaton 5E

L’onduleur Eaton 5E est un onduleur Line Interactive abordable qui offre une protection économique et fiable contre les coupures de courant et la mauvaise qualité de l’alimentation.  Les batteries de l’onduleur Eaton 5E sont rechargées en permanence (même lorsqu’il est éteint) et l’onduleur peut démarrer sans alimentation secteur (Cold-start)

Applications : L’onduleur Eaton 5E permet de brancher facilement n’importe quel équipement (ordinateur, téléviseur HD, passerelle Internet) et convient à un usage domestique ou dans un environnement de petite entreprise

Puissance
500-2000 VA
Technologie
Line-Interactive
Format
Tour

Gamme étendue

Avec des puissances de 500 VA à 2 KVA, l'onduleur Eaton 5E offre une protection contre les coupures d’électricités et une régulation de tension pour une large gamme d'appareils.

Facilité d’utilisation

L’onduleur Eaton 5E est prêt à l'emploi grâce à la fonctionnalité plug-and-play. Le 5E possède un port USB pour une intégration automatique dans les systèmes d’exploitation les plus répandus (Windows/Mac OS/Linux) - modèles USB uniquement.
Spécifications
Liens de téléchargement
X
Download Close