Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Onduleur (Alimentation de secours)

Eaton 3P Ellipse

L'onduleur 3P Ellipse est l’ajout le plus récent d'Eaton à son offre de solutions de protection électrique. Avec son design moderne et son fonctionnement silencieux, cet onduleur compact offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour l'alimentation de secours dans les environnements résidentiels et les petites entreprises.

Restez protégé – travaillez et jouez en toute sérénité 

 

Sans électricité, pas de ventes.
Protégez votre électricité, protégez vos ventes.

Un commerce connaissait des fluctuations d'alimentation qui entraînaient la mise hors ligne de ses systèmes de point de vente, entraînant des pertes de ventes et la frustration de ses clients.

Grâce à l’onduleur 3P Ellipse, celui-ci assure désormais le fonctionnement continu de ses systèmes de point de vente en cas de surtensions et de pannes de courant. Cette amélioration a permis d'augmenter la stabilité opérationnelle du magasin et la satisfaction des clients.


L'onduleur 3P Ellipse 700 VA permet aux systèmes de point de vente de fonctionner sans problème, même en cas de problèmes d'alimentation, améliorant ainsi l'expérience client en évitant les interruptions de service. Il réduit le risque de perte de ventes en raison de coupures de courant et s'adapte facilement à tous types de commerces, en préservant un espace précieux grâce à ses dimensions compactes. 

Retail sales manager at register
 

Vos talents créatifs ont besoin d’une continuité garantie

Une entreprise basée à domicile spécialisée dans la conception graphique était confrontée à des coupures de courant dommageables pour ses postes de travail et ses périphériques. 

L’installation de l'onduleur 3P Ellipse, lui a offert l’assurance d’une alimentation électrique et une protection contre les surtensions constantes. L'entreprise peut ainsi travailler sans interruption, préserver la durée de vie de ses équipements, entreprendre plus de projets et d'augmenter ses revenus.

L'onduleur 3P Ellipse 1 700 VA garantit une alimentation électrique stable, essentielle pour les travaux créatifs, et prolonge la durée de vie des équipements grâce à sa protection contre les surtensions. Il permet un fonctionnement ininterrompu facilitant le déroulement optimal des projets et se fond bien avec les installations de bureau à domicile grâce à son design élégant et moderne. 

Home Office Designer
 

Protégez vos installations multimédias domestiques

Une famille était confrontée à de fréquentes coupures de courant qui perturbaient ses activités quotidiennes, notamment de travail à domicile, d'apprentissage en ligne et de divertissement.

Elle avait besoin d'une solution d'alimentation de secours fiable pour assurer le bon fonctionnement de ses appareils essentiels, afin que le travail et les activités scolaires puissent continuer sans interruption , et que les membres de la famille puissent profiter de leurs appareils électriques en toute tranquilité.

Eaton 3P Ellipse UPS 700-900 VA USB model Home
family watching tv

L'onduleur 3P Ellipse 900 VA fournit une alimentation électrique stable pour une utilisation domestique, protégeant les composants électroniques sensibles contre les surtensions et les pannes de courant. Il garantit que les appareils essentiels tels que les ordinateurs, les routeurs et tous les systèmes multimédias restent opérationnels, protégeant ainsi la productivité et les activités de divertissement de la famille.
Le design élégant et compact de l’onduleur 3P s'adapte parfaitement à n'importe quel environnement domestique et permet aux appareils domestiques de fonctionner sans interruption pendant les coupures de courant.

Pour les parents travaillant à domicile, il garantit une connectivité Internet stable et des réunions virtuelles ininterrompues. Pour les enfants, il assure la fiabilité des appareils éducatifs pour l’apprentissage en ligne. Il répond également aux besoins de divertissement de la famille en assurant le bon fonctionnement des téléviseurs, des consoles de jeux et des appareils de streaming.

 

Une alimentation fiable. Des soins fiables.

Eaton 3P Ellipse UPS with Cloud PS card

Une entreprise de services informatiques a installé l'onduleur 3P Ellipse dans une pharmacie pour gérer ses systèmes informatiques à distance. 

La fonctionnalité de connectivité cloud a permis à l'entreprise de surveiller et de contrôler les configurations d'alimentation en tout lieu, garantissant ainsi un fonctionnement ininterrompu et des temps de réponse rapides. Cette capacité s'est avérée être un avantage commercial important, l'aidant à se différencier de ses concurrents et à obtenir plus de contrats de maintenance, augmentant ainsi ses revenus récurrents.

Pour la pharmacie, l'onduleur 3P Ellipse 900 VA a permis de maintenir les systèmes critiques en fonctionnement, garantissant un fonctionnement ininterrompu et permettant une action immédiate sur les problèmes d'alimentation grâce à la télésurveillance.

Cette fiabilité accrue permet d'améliorer le service et la satisfaction des clients tout en optimisant l'utilisation de l'espace pour s'adapter parfaitement à l'environnement de la pharmacie. 
Les capacités de protection et de gestion à distance de l'alimentation électrique de ce modèle en font un choix idéal pour le fournisseur de services informatiques comme pour la pharmacie.

Healthcare Professionals Searching for Medicine in Pharmacy
 

Pas de place pour les interruptions de services. Place à l’innovation.

Man Working in Startup Office
L'onduleur 3P Ellipse 1 300 VA assure un flux de travail ininterrompu en garantissant une alimentation électrique continue. Il protège contre les pertes de données critiques dues aux pannes et permet la gestion proactive des systèmes d'alimentation grâce à ses fonctionnalités de télésurveillance. Le design élégant des onduleurs 3P s’intègre parfaitement aux environnements de bureau modernes et participe à l’amélioration de leur esthétique.
De plus, son autonomie moyenne de 15 à 20 minutes permet des arrêts sûrs et l’amélioration de la protection des données.

Une start-up était confrontée à de fréquentes coupures de courant qui perturbaient son travail de développement et conduisaient à des pertes de données.

En installant l'onduleur 3P Ellipse, elle s’est offert une garantie d’alimentation sans interruption et la possibilité de surveiller ses systèmes d'alimentation à distance via une connectivité cloud. Cela lui a permis de maintenir sa productivité, protéger ses données critiques, respecter les délais de ses projets et bâtir une réputation de fiabilité.

Eaton 3P Ellipse UPS Office
Spécifications
Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Need product support?

Phone: 01753 608700 option 3, then option 2