Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Onduleur (Alimentation de secours)

Onduleur Eaton Ellipse PRO

L’Ellipse PRO 650-1600 VA d’Eaton est un onduleur Line-Interactive (« veille active ») destiné à la protection des stations de travail exécutant des applications exigeantes. L’onduleur Ellipse PRO est doté d’un écran LCD pour la visualisation des états et des mesures en temps réel. Il possède également des prises de sortie EcoControl qui permettent d’économiser jusqu’à 20 % d’énergie, ainsi qu’un dispositif haute performance de protection contre les surtensions conforme à la norme IEC 61643-1.

Puissance
650 VA - 1600 VA
Topologie
Line-Interactive
Configuration
Tour

Ecran LCD

L’écran LCD permet de visualiser les états et les mesures en temps réel. Il permet également de configurer facilement les paramètres de l’onduleur.

Fonction EcoControl

La fonction EcoControl éteint automatiquement les périphériques avec l’équipement maître pour économiser jusqu’à 20% d’énergie.

Extra plat

Design extra plat pour une installation facile quel que soit l’environnement : verticalement sous un bureau, horizontalement sous l’écran, montage en rack 19” (kit 2U en option) ou mural (kit en option).
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close