Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Disjoncteurs ouverts - IZMX/INX

Disjoncteurs ouverts - Gamme IZM32/IN32

Les disjoncteurs IZM32/IN32 d'Eaton avec déclencheurs Power Xpert Release (PXR) répondent aux besoins de la distribution d'énergie basse tension et aux exigences les plus élevées grâce à de nouveaux matériaux et à une construction modifiée offrant une solution d'alimentation intelligente pour des applications d'appareillage de commutation plus sûres et plus fiables.

Le boîtier rigide des disjoncteurs IZM32/IN32 est composé de résines composites thermodurcies ayant des propriétés structurelles très résistantes, d’excellentes caractéristiques diélectriques, ainsi qu’une résistance à la propagation des arcs.

simple
installation simple et rapide
sûr
sécurité augmentée
intelligent
fiabilité et diagnostics

Caractéristiques principales

  • Conception moderne permettant une mise à niveau facile des accessoires grâce au principe « Plug & Work ».
  • Sélectivité totale avec tous les disjoncteurs Eaton grâce à la fonction de sélectivité de zone (ZSI).
  • Essais d'injection secondaire par le biais du logiciel PXPM, sans kits de tests supplémentaires.
  • Précision de mesure de la puissance et de la consommation énergétique de 1 % (de la valeur lisible) permettant des mesures précises à tout moment.
  • Système de réduction de l’arc interne et EPI minimisant les risques et améliorant la sécurité.
  • État des disjoncteurs, alarmes de charges multiples, alarme de défaut de terre et algorithmes avancés pour aider à éviter les interruptions de service grâce à une maintenance prédictive et préventive.
  • Solutions de communication uniques grâce aux modules CAM individuels (Modbus RTU/Ethernet/Profibus DP) pour une commande à distance.

Solutions individuelles combinées avec IZM32

L’ajout de solutions individuelles aux disjoncteurs IZM32 d'Eaton permet de renforcer la sécurité de l'installation et d’accroître la protection du personnel en cas d'erreur. Cela permet également de réduire les risques d’interruptions involontaires.

Ces solutions comprennent la fonction ARMS (réduction des risques liés aux arcs électriques en phase de maintenance), le dispositif ARCON, la sélectivité de zone, la commutation à distance, ainsi que des tests et de la documentation avec PXPM.

Le déclencheur nouvelle génération - Power Xpert Release (PXR)

L'écran de type matrice à points haute résolution a été optimisé pour rester actif, affichant en continu l'état de la sélectivité de zone (ZSI), l'état de la batterie ainsi que le courant assigné. Toutes les données peuvent être transférées via les protocoles de communication Modbus, Profibus ou Ethernet et un mot de passe peut être ajouté pour éviter toute modification non autorisée. En outre, un code QR a été ajouté pour faciliter l'identification et l'accès à des informations supplémentaires.

IZM32..-1 Disjoncteurs ouverts - modifiés et améliorés

Le IZM32..-1 à dimensions optimisées pour une utilisation jusqu'à 3200 A en version fixe et jusqu'à 4000 A en version débrochable permet, grâce à ses performances, une sélectivité totale vis-à-vis de tous les dispositifs de protection en aval. De plus, les disjoncteurs sont équipés d'une électronique de déclenchement numérique PXR qui, en plus de ses fonctionnalités polyvalentes, offre des fonctions supplémentaires telles que l'enregistrement des événements, des diagnostics et des tests complets, ainsi que la génération de protocoles d’essai à l'aide du logiciel PXPM.

Avantages

  • Une fonctionnalité de disjoncteur commune à l'ensemble de la distribution
  • Un logiciel PXPM commun, avec son ensemble de nouvelles fonctionnalités
  • Un protocole commun de communication Modbus intégrée en option
Eaton Air Circuit Breaker ACB IZM32 IN32
Spécifications
Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close