Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Disjoncteurs

Disjoncteurs modulaires FAZ-HS xEffect

Les disjoncteurs modulaires FAZ-HS sont des dispositifs de protection équipés de déclencheurs thermiques et de déclencheurs électromagnétiques. Le FAZ-HS est disponible en version unipolaire et bipolaire, avec un courant assigné de 4 A. Le pouvoir de coupure est de 10 kA selon la norme IEC/EN 60898-1.

COURANT ASSIGNÉ
4 A
VERSIONS
Unipolaire et bipolaire
CLASSE DE LIMITATION D'ÉNERGIE
3

Caractéristiques principales

  • Disjoncteur modulaire haut de gamme pour applications industrielles et bâtiments
  • Classe de limitation d’énergie 3
  • Fusible auxiliaire hautement sélectif grâce à une contrainte thermique faible
  • Voyant de position du contact rouge - vert
  • Courant assigné 4 A
  • Courbe de déclenchement B
  • Pouvoir assigné de coupure de 10 kA selon IEC/EN 60898-1
  • Compatible avec les jeux de barres standard
  • Gamme complète d’accessoires, pouvant également être montés ultérieurement

Protection fiable des câbles

Les disjoncteurs modulaires protègent les câbles contre les dommages causés par les surcharges et les courts-circuits : En cas de courants dangereusement élevés, le déclencheur thermique bimétallique du disjoncteur coupe l'alimentation électrique. En cas de court-circuit, le déclencheur électromagnétique coupe l'alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Une conception conforme aux normes et dont la qualité a été testée

La première partie de la norme IEC/EN 60898 s'applique aux disjoncteurs modulaires AC si la tension nominale entre les phases ne dépasse pas 440 V, le courant assigné ne dépasse pas 125 A et le pouvoir de coupure assigné ne dépasse pas 25 000 A. Les disjoncteurs qui entrent dans le champ d'application de la norme IEC/EN 60898-1 sont conçus pour être utilisés par des non-experts.

Un disjoncteur modulaire pour chaque situation

Les disjoncteurs avec les courbes de déclenchement B et C sont les plus courants. Les disjoncteurs de courbe B sont le type des disjoncteurs modulaires standards utilisés pour les circuits d'éclairage et les prises de courant.
Spécifications
Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close