Le filtre BECO INTEGRA LAB 220 S d’Eaton a été développé spécialement pour le traitement de petites quantités dans des laboratoires et dans des universités techniques, ainsi que pour la production de petits lots et la mise à niveau dans les secteurs des boissons, des aliments, de la bio-ingénierie, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des produits cosmétiques.
La conception spéciale des filtres BECO INTEGRA LAB 220 S d’Eaton permet de transférer directement les résultats des tests en laboratoire ou université technique à l’équipement de traitement, tel que BECO INTEGRA PLATE. Le filtre est principalement composé de deux éléments filtrants verticaux ronds situés sur les côtés gauche et droit du châssis filtrant.
Le système filtrant BECO INTEGRA LAB 220 S d’Eaton fonctionne sur le principe de la filtration avec des plaques filtrantes en profondeur. En fonction de l’application, des solides suspendus non désirés, des sédiments ou des micro-organismes sont éliminés du liquide/de la suspension via la filtration. Dans ce cas, le liquide est envoyé dans le châssis de cake. La différence de pression entre le débit entrant et le débit sortant pousse le liquide à s’écouler à travers la plaque filtrante en profondeur. Résultat : en fonction de l’application, il sort clarifié ou stérilisé. Le filtrat s’écoule ensuite à travers le débit de sortie, est collecté dans les rainures de drainage et est amené vers la sortie de filtrat.
Un joint torique situé derrière le châssis de plaque empêche toute émission du produit filtré d’atteindre l’environnement alentour, même dans des applications de filtration difficiles. L’utilisation de deux plaques filtrantes en profondeur permet, par exemple, une filtration large et fine, une filtration de terre diatomée et fine ou une filtration préalable et stérile en une seule étape de filtration.
| Pression de service max. autorisée : | 58 psi (400 kPa/4 bar) |
| Pression de différentiel max. autorisée : | 43,5 psi (300 kPa/3 bar) |
| Température de service max. autorisée : | 284 °F (140 °C) |
| Taille de plaque filtrante en profondeur : | Ø 8,74" (222 mm) |
| Surface filtrante : | 0,33 ft² (310 cm²)/plaque filtrante en profondeur |
| Poids : | 30,86 lbs (14 kg) |
| Nombre de plaques filtrantes en profondeur Filtration en une étape : Filtration en deux étapes : |
1 ou 2 plaques 1 x 2 ou 2 x 2 plaques |
| Largeur cadre cake : | 1,58" (40 mm) |
| Volume de cake max. : | 0,33 gal (1,25 l) |
| Pièces au contact du produit : | Acier inoxydable AISI 316L/AISI 316Ti |
| Autres : | Acier inoxydable AISI 304 |
| Joints, joints toriques : | EPDM, Silicone, Viton, revêtement FEP |
| Entrée/sortie : | Buse de flexible pour intérieur de flexible Ø 0,51" (13 mm) |
| Ventilation : | Vanne de dégazage et manomètre 0 – 400 kPa (0 – 4 bar) |