Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Systèmes de plaques de filtres

BECO INTEGRA LAB 220 SP

Eaton propose le système de filtration par plaque BECO INTEGRA LAB 220 SP pour une filtration à une ou deux étapes. 

Composé d’une pompe d’alimentation et d’un filtre, le système BECO INTEGRA LAB 220 SP a été spécialement développé pour le traitement de petits volumes en laboratoire, les petits lots de production et la mise à l’échelle dans les secteurs alimentaires, chimiques et cosmétiques. 

Matière
Acier inoxydable AISI 304
Zone de filtrage
0,33 ft² (310 cm²)/Plaque filtrante en profondeur
Usage
Filtration de petit volume, évolutivité

Caractéristiques principales

  • Système de filtre intégré
  • Filtration à une ou deux étapes
  • Unité portable avec pompe centrifuge
Spécifications

Spécifications

Pression de service autorisée max. : 58 psi (400 kPa/4 bar)
Pression de différentiel autorisée max. : 43,5 psi (300 kPa/3 bar)
Température de service autorisée max. : 176 °F (80 °C)
Format de plaque filtrante : 8,74" (222 mm) ronde
Zone de filtrage : 0,33 ft² (310 cm²) / plaque filtrante en profondeur
Poids : 46,30 lbs (21 kg)
Nombre de plaques filtrantes
Filtration en une étape :
Filtration en deux étapes :
2 plaques avec filtration en deux étapes :
1 x 2 ou 2 x 2 plaques
Largeur cadre de cake : 0,39" (10 mm)
Volume de cake max. : 0,08 gal (0,3 l)
Pièces au contact du produit/Autres : Acier inoxydable AISI 304
Joints : EPDM
Pièces au contact du liquide/des pièces : Acier inoxydable
Étanchéité du boîtier : EPDM
Régime : 2800 tr/min
Hauteur d’aspiration : Max. 59" (1,5 m) SL
Fréquence : 50 Hz
Tension : 220/230 volts
Puissance : 0,37 kW
Classe de protection : IP 44