Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Hydraulique et filtres de lubrification

E-O

Les indicateurs de colmatage d’Eaton surveillent précisément le colmatage du filtre provoqué par l’accumulation de particules dans des filtres à huile hydraulique et de lubrification. Les indicateurs de colmatage s’intègrent facilement dans les systèmes de commande automatiques, et garantissent un contrôle continu de la contamination. L’E-O est un indicateur de différence de pression électrique et visuel combiné.

Type d’indicateur de colmatage
Visuel et électrique
Pression de service maximale
1160 psi (80 bar)
Température de service
-4-176 °F (-20-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Signalisation optique et électrique du dépassement des limites de pression
  • Intégration facile dans des systèmes de commande automatiques
  • Contrôle continu de la contamination
Spécifications

Spécifications

Pression max. à : 80 bar
Plage de température : de -20 °C à +80 °C
Charge de contact max. : 250 V /5 A max.
Matériau d’étanchéité : nitrile (NBR)
Protection : IP 65
Liens de téléchargement
X
Download Close