Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Boîtiers de filtre à poche

MAXILINE MDE

Le boîtier de poches multiples filtrantes MAXILINE MDE d’Eaton est convivial, parfaitement étanche et est conçu pour une filtration sûre et une réduction de la perte de produit. Il est idéal pour les processus par lots et les applications à forte teneur en saletés. 

Ce boîtier de poches multiples filtrantes est équipé d’une fermeture de couvercle à boulon à œil robuste éprouvée et facile à utiliser. La construction de couvercle plat, associé aux joints d’étanchéité de poches filtrantes SENTINEL d’Eaton, scelle parfaitement le couvercle et réduit la quantité de produit résiduel sur la surface intérieure. Cela réduit la perte de produit, les déversements et rend le nettoyage plus facile. Les unités sont disponibles en configuration à 4 poches filtrantes et sont fournies de série avec des paniers de retenue en acier inoxydable pour poches filtrantes de taille 02.

# poches
3+
Fermeture
Œillets
Conception
Poches multiples haute capacité

Caractéristiques principales

  • Un mécanisme de levage du couvercle assisté par ressort, à contre-balancier, permet une ouverture rapide et facile par une seule personne, même pour les larges couvercles
  • La conception à couvercle plat améliore l’étanchéité, réduit la perte de produits et rend le remplacement de poches filtrantes plus propre
  • L’alimentation directe des poches filtrantes via des entrées individuelles génère un débit laminaire. Cela garantit une formation de cake optimale pour une meilleure amélioration des performances de filtration
  • Les pieds de support en acier inoxydable à usage intensif sont inclus
  • Conçu selon la Section VIII, Division 1 du code ASME (norme américaine), « AD 2000-Merkblätter », EN 13445 et PED (norme en EMEA)

Applications MAXILINE MDE clés

  • Filtration large > 500 μm
  • Filtration moyenne > 10 μm
  • Filtration fine < 10 μm
  • Filtration préalable
  • Filtration de sécurité
  • Volume élevé
  • Filtration de lot
  • Filtration de circuit
  • Solvants, peintures
  • Gras et huiles
  • Solutions acides, basiques
  • Pétrochimie
  • Eau, eaux usées
  • Secteur de la chimie
  • Nettoyage du métal
  • Secteur automobile
  • Peinture et vernis
  • Traitement des eaux

Options

  • Disponible en acier inoxydable 304 ou 316 pour haute résistance à la corrosion
  • Les joints toriques Buna-N pour le couvercle sont de série. Des joints en caoutchouc silicone et joints d’étanchéité EPDM, Viton, PTFE Viton encapsulés sont disponibles
  • Raccordements E/S multiples pour s’adapter aux applications
  • La conception à profil bas avec entrée latérale et sortie tangentielle offre un drainage complet facile et réduit la hauteur du boîtier pour simplifier le remplacement des poches filtrantes. Nul besoin d’échelles, de tabourets ou de passerelles
Spécifications

Spécifications 

Modèles Nombre de
poches filtrantes
Taille Débit1
(m3/h)
Pression max.
(bar)
Température max.
(℃)
Volume de boîtier
(l)
Poids du boîtier 
(kg)
Raccordements 
E/S
MDE-0402 tangentiel/304 4 2
160 7 60 185 250

DN 100 PN 10

(DIN à flasque)

MDE-0402 tangentiel/316 4 2
160 7 60 185 250

DN 100 PN 10

(DIN à flasque)

MDE-0402 à sortie inférieure/304 4 2
160 7 60 185 250

DN 100 PN 10

(DIN à flasque)

MDE-0402 à sortie inférieure/316 4 2
160 7 60 185 250

DN 100 PN 10

(DIN à flasque)

1  Débit théorique maximal basé sur la viscosité de l’eau, spécifique à la poche filtrante.    
Liens de téléchargement
X
Download Close