Les tableaux de distribution Memshield 3 MCB d'Eaton ont évolué grâce à la connaissance approfondie et aux retours de sous-traitants en électricité, d'ingénieurs-conseils ainsi que d'utilisateurs finaux, ce qui permet de fournir des solutions à un large éventail d'applications de distribution électrique pour les bâtiments tertiaires. Memshield 3 offre une protection sûre, fiable et performante des systèmes de distribution d'énergie électrique conformément à la norme BS EN 61439.
Les boîtiers modulaires s’adaptent aux disjoncteurs miniatures MCB, les disjoncteurs différentiels RCCB et RCBO, les modules de fusibles ainsi que les dispositifs de commande et de contrôle. Certains boîtiers peuvent être combinés avec des tableaux de distribution de type A ou B, en fonction de leur largeur de profil.
Accessoires pour boîtier :
Appareils d’entrée et intérieurs pour monophasé et triphasé
Les plaques d’assemblage pour MCB offrent un haut degré de polyvalence pour les applications personnalisées. Les types SPN sont disponibles avec 4, 7, 10, 13 et 16 voies. Les types TPN sont disponibles avec 4, 6, 8, 12, 18 et 24 voies.
Caractéristiques techniques :
Le kit d'interface de goulotte de câblage unique d'Eaton est simplement boulonné entre le tableau de distribution Memshield 3 et la goulotte de câblage afin de fournir une protection mécanique des câbles contre les arêtes coupantes de l'acier coupé.
Assistance de la part d’Eaton
Technical support
For support on any aspect of the product or installation process contact our Customer Integrity Team:
1-844-435-8982