Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Baies informatiques Eaton RA Series

La nouvelle gamme de baies Eaton RA Series offre une protection avancée pour les équipements critiques des baies réseau, des petites salles serveur et des data centers.
Conçus pour une installation rapide et facile, les racks RA Series présentent les caractéristiques recherchées par les spécialistes informatiques : prêts à l'emploi et abordables. Les modèles standards comprennent des roulettes porteuses (500 kg de charge dynamique), des pieds de levage, des portes avant et arrière verrouillables, des panneaux latéraux eux aussi verrouillables, des marquages en U à l’avant et à l’arrière, un chemin de câbles de 2 x 100 mm à l’arrière, 2 points d'accès avec brosse passe-câbles en haut, et un kit de mise à la terre.

Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close