Télécharger le document () de 20

013494
Model Code: T0-3-8341/E

Eaton Moeller® series T0 Interrupteur Marche-Arrêt, T0, 20 A, montage encastré, 3 Galette(s), 5 pôles, avec manette noire et plastron

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur Marche-Arrêt T0 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
013494
EAN
4015080134947
Longueur du produit
95 mm
Hauteur du produit
48 mm
Largeur du produit
48 mm
Poids du produit
0.121 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
CSA
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 94
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
Code de modèle
T0-3-8341/E

Features & Functions

Équipé de :
Manette noire et plastron
Inscription
0-1
Nombre de pôles
5

General information

Degré de protection
NEMA 12
Degré de protection (face avant)
IP65
Longévité mécanique
400 000 manœuvres
Mode de pose
Montage encastré 
Position de montage
Selon besoin
Nombre de galettes
3
Fréquence de fonctionnement
1200 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Interrupteurs Marche-Arrêt
Catégorie de produit
Interrupteurs Marche-Arrêt
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 VAC
Sécurité de l'isolation
440 VAC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Adapté à
Montage avant à 4 trous
Circuits de dérivation, utilisables pour la déconnexion des moteurs, (UL/CSA)
Angle de rotation
90 °

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Sections raccordables
1 x (1 - 2,5) mm², âme massive ou multibrins
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1 - 2,5) mm², âme massive ou multibrins
18 - 14 AWG, rigide ou souple avec embout
Taille de vis
M3.5, Vis de borne
Couple de serrage
8,8 lb-in, Bornes à vis
1 Nm, Bornes à vis

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
100 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
110 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
80 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
60 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
9 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
20 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
13.3 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
13.3 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
7.6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
10 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, interrupteurs de commande G/D = 50 ms
10 A
Courant assigné d'emploi (Ie) DC-21, 240 V
1 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
10 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
10 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
10 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
5 A
Courant de fonctionnement nominal DC-23A, 240 V
5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 220/230 V
20 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 380/400 V
20 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V
15.6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V
8.5 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
20 A
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section raccordable max.

Short-circuit rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
6 kA
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
0,32 kA
320 A, Contacts, 1 seconde
Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
5 kA, CCCN (UL/CSA)
50 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé)
10 kA, courant de court-circuit (UL/CSA)
20 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
20 A gG/gL, Fusible, Contacts

Switching capacity

Charge max. admissible
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
Nombre de contacts en série DC-21A, 240 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 240 V
5
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
16 A, Courant assigné ininterrompu max. (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, IU, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA)
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
130 A
Tension par contact en série
60 V

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, monophasée
1 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
1.5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Actuator

Couleur de l'actionneur
Noir
Fonction de l’actionneur
Non désactivable
Type d’actionneur
poignée tournante courte

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.6 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
20 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.