Eaton Moeller® series T5 Interrupteur général, T5, 100 A, montage encastré, 3 Galette(s), 6 pôles, Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, verrouillable en position 0
Nom du produit |
Interrupteur général T5 Eaton Moeller® series
|
Numéro de catalogue |
096383
|
EAN |
4015080963837
|
Longueur du produit |
156 mm
|
Hauteur du produit |
88 mm
|
Largeur du produit |
88 mm
|
Poids du produit |
0.74 kg
|
Certifications |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
Notes de catalogue |
courant assigné de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde
|
Code de modèle |
T5-3-8342/EA/SVB
|
Fonction |
Version interrupteur d'arrêt d'urgence
Version interrupteur général Version interrupteur secteur de maintenance/réparation |
Équipé de : |
Poignée rotative rouge et bague de verrouillage jaune
|
Fonctions |
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
Verrouillable |
Dispositif de verrouillage |
verrouillable en position 0
|
Nombre de pôles |
6
|
Degré de protection |
NEMA 12
|
Degré de protection (face avant) |
IP65
|
Longévité mécanique |
500 000 manœuvres
|
Mode de pose |
Montage encastré
|
Position de montage |
Selon besoin
|
Nombre de galettes |
3
|
Fréquence de fonctionnement |
1200 manœuvres/h
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
Interrupteur général
|
Catégorie de produit |
Interrupteur général
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
Sécurité de l'isolation |
440 V CA, entre les contacts, conforme norme EN 61140
|
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1) |
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
|
Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
|
Adapté à |
Centre de montage frontal
|
Angle de rotation |
90 °
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité en continu, conformément à la norme CEI 60068-2-78
Exposition à l'humidé, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30 |
Sections raccordables |
1 x (2,5 - 35) mm², âme massive ou multibrins
1 x (1 - 25) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228 2 x (1,5 - 10) mm², souple avec embout selon DIN 46228 2 x (2,5 - 16) mm², âme massive ou multibrins |
Taille de vis |
M6, borne à vis
|
Couple de serrage |
35,4 lb-in, Bornes à vis
4 Nm, Bornes à vis |
Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3) |
760 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3) |
740 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3) |
590 A
|
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3) |
420 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
71 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
44 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V |
100 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V |
100 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V |
100 A
|
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V |
55 A
|
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V |
32 A
|
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms |
80 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 220/230 V |
100 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 380/400 V |
95.3 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 500 V |
76.2 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) étoile-triangle AC-3, 690 V |
29.4 A
|
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz |
55 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle, à 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle à 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile–triangle, à 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
Puissance assignée d'emploi étoile-triangle 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
Courant assigné ininterrompu (Iu) |
100 A
|
Courant ininterrompu |
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section transversale max.
|
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
2 kA
|
Courant assigné de courte durée admissible (lw) |
1,7 kA
1,7 kA, Contacts, 1 seconde |
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
100 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Charge max. admissible |
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche) 1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche) |
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
63 A, Courant ininterrompu assigné max. (UL/CSA)
|
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3) |
950 A
|
Tension par contact en série |
60 V
|
Fiabilité des contacts |
1 défaillance pour 100 000 manœuvres de commutation déterminées statistiquement, à 24 V CC, 10 mA)
|
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
Couleur de l'actionneur |
Rouge
|
Type d’actionneur |
Poignée rotative à commande rompue sur porte
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
7.5 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
100 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|