Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

121467
Model Code: M22-PVS60P-RS

Eaton Moeller® series M22 Bouton d'arrêt d'urgence/ARRET, RMQ-Titan, Forme « coup de poing » large, 60 mm, Non lumineux, déverrouillage par clé, rouge, jaune, RAL 3000, Non adapté aux installations avec serrures à combinaisons multiples

Spécifications générales

Nom du produit
Bouton d'arrêt d'urgence M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
121467
EAN
4015081192878
Longueur du produit
93 mm
Hauteur du produit
60 mm
Largeur du produit
60 mm
Poids du produit
0.082 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Notes de catalogue
Non adapté aux installations avec serrures à combinaisons multiples
Code de modèle
M22-PVS60P-RS

Features & Functions

Couleur de la collerette
Autre
Couleur de la base
Jaune
Matériau de la collerette
Autre
Couleur
Rouge
Forme
Type « coup de poing » large
Classique
Fonction
Infraudable (conforme à la norme ISO 13850, EN 418)
Luminosité
Non lumineux
Numéro RAL
3000
Type de déverrouillage
Déverrouillage par clé
Type de déverrouillage
Déverrouillage par clé

General

Accessoires
1 clé incluse dans l'équipement fourni.
Degré de protection
NEMA 4X
IP67/IP69K
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
600 manœuvres/h
Adapté à
Arrêt d'urgence
Type
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Type
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Telle que requise
Résistance aux chocs
50 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Actuator

Force de manœuvre
50 N
Couleur d'actionneur
Rouge
Diamètre de l’actionneur
60 mm
Fonction de l’actionneur
Fonction d'accrochage
Déverrouillage par clé

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Design verification

Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit