Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M1558D

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 10 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, indicateur de fusion double, ergots pour extraction de fusible sous tension

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M1558D
EAN
5027590441179
UPC
051712334891
Longueur du produit
79 mm
Hauteur du produit
51 mm
Largeur du produit
21 mm
Poids du produit
134.7 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Spécifications du produit

Intensité du courant
10 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
gR (protection par semi-conducteur à usage général)
Type de tension
AC
Taille de fusible
000
tension assignée CA
690 V
Type de courant
AC
Classe
Classe gR
Élimination (I2T)
27 à 660 V
Pertes de puissance
2.5 W
Forme du fusible
À corps carré, contacts à couteaux
Pré-arc (I2T)
4
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Équipé de :
Système à double témoin de fusion
Raccordement
DIN 43-620 extrémité lame x DIN 43-620 extrémité lame
Taille de construction
000
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43620
À lame
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.