Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M1569D
Model Code: FUSE 160A 690V aR DIN 000 HSDNH

Eaton Bussmann series fusible à corps carré haute vitesse, 690 V (IEC), 160 A, 200 kAIC, Double témoin de fusion fusible, Fusible, Din 43-620 Contacts à couteaux X Din 43-620 Contacts à couteaux, Classe aR

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M1569D
EAN
5027590441360
UPC
051712334907
Longueur du produit
79 mm
Hauteur du produit
51 mm
Largeur du produit
21 mm
Poids du produit
136.2 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI
Code de modèle
FUSE 160A 690V aR DIN 000 HSDNH

Spécifications du produit

Intensité du courant
160 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non<
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC
Taille de fusible
000
tension assignée CA
690 V
Type de courant
AC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
16500 à 660 V
Pertes de puissance
25 W
Forme du fusible
À corps carré, contacts à couteaux
Pré-arc (I2T)
2300
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Équipé de :
Système à double témoin de fusion
Raccordement
DIN 43-620 extrémité lame x DIN 43-620 extrémité lame
Taille de construction
000
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43620
À lame
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.