Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M2679
Model Code: FUSE 63A 1000V DIN 00 AR

cartouche-fusible, ultra-rapide, 63 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple, ergots pour extraction de fusible sous tension

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M2679
EAN
5027590442626
UPC
051712563505
Longueur du produit
79 mm
Hauteur du produit
60 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
207 g
Conformité
Contact Usine
Conformité RoHS
Code de modèle
FUSE 63A 1000V DIN 00 AR

Spécifications du produit

Intensité du courant
63 A
Pouvoir de coupure
125 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC
Taille de fusible
00
tension assignée CA
1000 V
Type de courant
AC
Classe
Classe aR
Pertes de puissance
16 W
Forme du fusible
À corps carré, contacts à couteaux
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
125 kAIC
Équipé de :
Indicateur pour micro de type T
Taille de construction
00
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
1000 V (IEC)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43620
Indicateur pour micro de type T
À lame
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.