Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M4159
Model Code: FUSE 250A 690V 1/110 AR UC

cartouche-fusible, ultra-rapide, 250 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M4159
EAN
5027590451451
UPC
051712257855
Longueur du produit
245 mm
Hauteur du produit
62 mm
Largeur du produit
142 mm
Poids du produit
498 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI
Code de modèle
FUSE 250A 690V 1/110 AR UC

Spécifications du produit

Intensité du courant
250 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC
Taille de fusible
1
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
108 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M10
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
21000 à 660 V
Pertes de puissance
55 W
Effacement des pertes
55
Forme du fusible
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
Pré-arc (I2T)
3100
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Raccordement
Extrémité lame x extrémité lame
Taille de construction
1
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur visuel /110
Patte boulonnée
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.