Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M4209
Model Code: FUSE 250A 690V 1TN/110 AR UC

Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series, 690 V (IEC), 700 V (UL), 250 A, Taille de fusible : 1, Témoin de fusion d’état de fusible supérieur, DIN 43653, Indicateur pour micro de type T TN/110

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M4209
EAN
5027590451833
UPC
051712258074
Longueur du produit
245 mm
Hauteur du produit
62 mm
Largeur du produit
142 mm
Poids du produit
162 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL
Code de modèle
FUSE 250A 690V 1TN/110 AR UC

Spécifications du produit

Intensité du courant
250 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Type de tension
AC
Taille de fusible
1
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
108 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M10
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
42000 à 660 V
Pertes de puissance
55 W
Effacement des pertes
55
Forme du fusible
À corps carré, fente de localisation
Pré-arc (I2T)
155000
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Raccordement
Contact à couteaux x contact à couteaux
Taille de construction
1
Type d'emballage
Norme
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/110
Fente de localisation
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.