Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M4316
Model Code: FUSE 630A 690V 1E/86 AR UC

cartouche-fusible, ultra-rapide, 630 A, AC 690 V, taille 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M4316
EAN
5027590452243
UPC
051712258449
Longueur du produit
62 mm
Hauteur du produit
142 mm
Largeur du produit
230 mm
Poids du produit
0.001 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL
Code de modèle
FUSE 630A 690V 1E/86 AR UC

Spécifications du produit

Intensité du courant
630 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Type de tension
AC
Taille de fusible
1
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
86.5 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M10
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
350000 à 660 V
Pertes de puissance
80 W
Forme du fusible
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
Pré-arc (I2T)
52000
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Équipé de :
Indicateur pour micro de type T
Taille de construction
1
Type d'emballage
Norme
Tension nominale
690 V
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
Modèle français
Indicateur pour micro de type E/
Fente de localisation
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.