Fusible à corps carré grande vitesse Eaton Bussman series, 690 V, 550 A, 200 kAIC, Voyant et percuteur, Fusible, Din 43-620 Extrémité lame X Din 43-620 Extrémité lame, Classe aR
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M6809D
|
EAN |
5027590252621
|
UPC |
051712335225
|
Longueur du produit |
150 mm
|
Hauteur du produit |
87 mm
|
Largeur du produit |
71 mm
|
Poids du produit |
1115 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
Intensité du courant |
550 A
|
Pouvoir de coupure |
200 kA
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Catégorie d'utilisation |
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
|
Type de tension |
AC
|
Taille de fusible |
3
|
tension assignée CA |
690 V
|
Type de courant |
AC
|
Classe |
Classe aR
|
Élimination (I2T) |
140000 à 660 V
|
Pertes de puissance |
44 W
|
Forme du fusible |
À corps carré, contacts à couteaux
|
Pré-arc (I2T) |
19500
|
Couleur |
aucune
|
Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
Équipé de : |
Système à double témoin de fusion
|
Raccordement |
DIN 43-620 extrémité lame x DIN 43-620 extrémité lame
|
Taille de construction |
3
|
Type d'emballage |
Standard
|
Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type |
Fusible
|
Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
Type de fusible |
DIN 43620
À lame |
Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|