Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

171411
Model Code: SL7-FL120-W

Module pour allumage de type flash SL7 série Moeller® Eaton, blanc, LED, 120 V

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series SL7 Strobe light module
Numéro de catalogue
171411
EAN
4015081679423
Longueur du produit
73 mm
Hauteur du produit
73 mm
Largeur du produit
73 mm
Poids du produit
0.083 kg
Certifications 
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
UL
UL 508
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
Code de modèle
SL7-FL120-W

Features & Functions

Couleur
Autre
Couleur du boîtier
Noir
Fonctions
lumière flash
Modules d'éclairage
LED
Nombre de modules
Max. 5 (avec socle standard)
Max. 10 (avec socle pour montage des deux côtés)

General

Connexion au module SmartWire-DT
Non
Degré de protection
NEMA 4X
IP66
Fréquence de clignotement
1,4 Hz
Durée de vie électrique
100,000 h
Type de lumière
Allumage flash
Matériel
Bouchon : Polycarbonate (PC)
Boîtier : Polycarbonate (PC)
Position de montage
Telle que requise
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Balises lumineuses SL
Angle de radiation
360 °
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Type
Module pour allumage de type flash
Type de tension
AC

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Electrical rating

Courant de fuite
0.003 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Tension nominale (Ue) en AC - min.
110 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
120 V
Tension nominale (Ue) en DC - min.
0 V
Tension nominale (Ue) en DC - max.
0 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.