Module de base SL7 série Moeller® Eaton, trous de fixation internes
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series SL7 Base module
|
| Numéro de catalogue |
171447
|
| EAN |
4015081677771
|
| Longueur du produit |
73 mm
|
| Hauteur du produit |
94 mm
|
| Largeur du produit |
73 mm
|
| Poids du produit |
0.161 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 60947-5-1
CE UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 UL 508 IEC/EN 60529 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-10 UL UL Category Control No.: NKCR |
| Code de modèle |
SL7-CB-IMH
|
| Couleur |
Autre
|
| Équipé de : |
Couvercle
Trous de fixation internes (à l’intérieur) |
| Nombre de modules |
Max. 10 (avec socle pour montage des deux côtés)
Max. 5 Max. 5 (avec socle standard) |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Degré de protection |
IP66
NEMA 1 |
| Mode de pose |
Support
Horizontal Sol |
| Position de montage |
Telle que requise
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Balises lumineuses SL
|
| Catégorie de produit |
Balises lumineuses SL
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4000 V AC
|
| Résistance aux chocs |
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms |
| Type |
module de base
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidé, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conformément à la norme CEI 60068-2-78 |
| Section raccordable (AWG) |
24 - 14
|
| Section raccordable (flexible avec embout et collier plastique) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Section raccordable (monobrin/flexible) |
0,13 - 2,5 mm²
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Tension assignée d'emploi |
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |