Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

171431
Model Code: SL7-L24-Y-HP

Module pour allumage fixe SL7 série Moeller® Eaton, jaune, LED haute puissance, 24 V

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series SL7 Continuous light module
Numéro de catalogue
171431
EAN
4015081677634
Longueur du produit
73 mm
Hauteur du produit
73 mm
Largeur du produit
73 mm
Poids du produit
0.088 kg
Certifications 
CE
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
UL
UL 508
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60529
Code de modèle
SL7-L24-Y-HP

Features & Functions

Couleur
Jaune
Couleur du boîtier
Noir
Fonctions
Allumage fixe
Modules d'éclairage
LED haute performance
Nombre de modules
Max. 10 (avec socle pour montage des deux côtés)
Max. 5 (avec socle standard)

General

Connexion au module SmartWire-DT
Non
Degré de protection
IP66
NEMA 4X
Durée de vie électrique
50 000 h
Type de lumière
Allumage fixe
Matériel
Bouchon : Polycarbonate (PC)
Boîtier : Polycarbonate (PC)
Position de montage
Selon besoin
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Balises lumineuses SL
Angle de radiation
360 °
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Type
  • Module pour allumage fixe
  • LED haute performance pour un effet de signalisation maximal
Type de tension
AC/DC

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-30 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Electrical rating

Courant de fuite
0.003 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Tension nominale (Ue) en AC - min.
18 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
26 V
Tension nominale (Ue) en DC - min.
18 V
Tension nominale (Ue) en DC - max.
30 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.