Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

178566
Model Code: M22-WRJS4

Joystick, avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 4 positions, Collerette titane, à accrochage, dans toutes les positions

Spécifications générales

Nom du produit
Joystick M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
178566
EAN
4015081738953
Longueur du produit
95 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.028 kg
Certifications 
UL Category Control No.: NKCR
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
VDE 0660
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-13
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
Code de modèle
M22-WRJS4

Features & Functions

Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Équipé de :
Collerette
Lampe à incandescence (24 V)
Axe métallique

General information

Degré de protection
IP66
NEMA 4X, 13
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
2000 manœuvres/h
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Type
Joystick

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Sur demande
Résistance aux chocs
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie) AC-21, 400 V, 415 V
0 A

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Avec interfaces SWD-RMQ
Oui

Actuator

Force de manœuvre
5 N
Fonction de l’actionneur
Accrochage
Dans toutes les positions
Nombre de directions d'actionnement
4

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N

Exporter les spécifications du produit