Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

178572
Model Code: M22S-WJS2H

Joystick M22 série Moeller® Eaton, avec un point de commutation par sens d'actionnement, avec axe métallique, 2 positions, Collerette noire, à rappel, horizontal

Spécifications générales

Nom du produit
Joystick M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
178572
EAN
4015081739011
Longueur du produit
100 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.028 kg
Certifications 
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-13
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CE
Code de modèle
M22S-WJS2H

Features & Functions

Couleur de la collerette
Noir
Matériau de la collerette
Matière plastique
Équipé de :
Axe métallique
Lampe à incandescence (24 V)
Remise en position 0
Collerette

General

Degré de protection
IP66
NEMA 4X, 13
Longévité mécanique
100 000 manœuvres
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
2000 manœuvres/h
Type
Joystick
Type
Joystick

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Telle que requise
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie) AC-21, 400 V, 415 V
0 A

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec interfaces SWD-RMQ

Actuator

Force de manœuvre
5 N
Fonction de l’actionneur
Horizontal
à rappel
Nombre de directions d'actionnement
2

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Nombre de contacts (à ouverture) par direction d'actionnement
0

Exporter les spécifications du produit