Pince avec étiquette ZFS série Moeller® Eaton, Compatibilité avec T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Inscription du texte standard « N’ouvrir l’interrupteur général que lorsqu’il est en position 0 »., Langue : danois
Nom du produit |
Eaton Moeller® series ZFS Accessoire Support avec étiquette
|
Numéro de catalogue |
205536
|
EAN |
4015082055363
|
Longueur du produit |
48 mm
|
Hauteur du produit |
3 mm
|
Largeur du produit |
17 mm
|
Poids du produit |
1 g
|
Conformité |
CE
|
Code de modèle |
ZFS65-T0
|
Équipé de : |
Étiquette à insérer
Porte-étiquette |
Fonctions |
Porte-étiquettes avec encliquetable
|
Inscription |
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
|
Langue |
danois
|
Type d’accessoire/pièce de rechange |
Système de repérage
|
Type de connexion |
Enfichable
|
Type |
Plastrons
|
Utilisé avec |
Pour les mécanismes avec dispositifs de cadenassage
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|