Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

20NHG000BI
Model Code: NH FUSE 20A 500V SIZE 000 GG IMGL

Cartouche-fusible, basse tension, 20 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, double témoin de fusion fusible, ergots d'extraction isolés

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
Numéro de catalogue
20NHG000BI
EAN
5027590468121
Longueur du produit
79 mm
Hauteur du produit
51 mm
Largeur du produit
21 mm
Poids du produit
0.097 kg
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Code de modèle
NH FUSE 20A 500V SIZE 000 GG IMGL

Spécifications du produit

Intensité du courant
20A
Équipé de :
Ergots pour extraction de fusible sous tension
Taille de fusible
NH000
Type de courant
AC
Pouvoir de coupure
120 kA
Pouvoir de coupure nominal
120 kA
tension assignée CA
500 V
Classe
Classe gG/gL
Type de fusible
Corps carré avec contact à couteaux
Catégorie d'utilisation
gL/gG (protection des câbles/équipements)
Puissance nominale d’interruption
120 kAIC
Voyant de fusible
Double témoin de fusion fusible
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
oui
Pertes de puissance
2.2 W
Raccordement
Contacts à couteaux
Construction
NH000
Taille de construction
NH000
Forme du fusible
Contacts à couteaux
Corps carré
Type de tension
AC
Adapté à
Microrupteur 170H0236
Rails de fusibles, vertical EBF
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, vertical EBV
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, horizontal EBH Taille 000
Matériel
Corps en céramique
Quantité
3
Tension nominale
500 V
Type
Fusible
Application
  • industriel
  • Fournisseurs d'électricité, d'énergies éolienne et solaire
Pouvoir de coupure nominal AC
120 kA

Exporter les spécifications du produit