Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

231836
Model Code: DILER-40-C(240V50HZ)

Relais contacteur DILER série Moeller® Eaton, 240 V 50 Hz, F = contact à fermeture : 4 F, Bornes à ressort, avec bobine à courant alternatif

Spécifications générales

Nom du produit
Module logique DILER Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
231836
EAN
4015082318369
Longueur du produit
52 mm
Hauteur du produit
58 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.17 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL 508
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CE
EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL File No.: E29184
Code de modèle
DILER-40-C(240V50HZ)

Features & Functions

Fonction
Contacts liés positivement conformes à la norme EN 60947-5-1 Annexe L, y compris le module de contacts auxiliaires
Équipé de :
Contacts liés positivement

General

Application
Contacteurs auxiliaires
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (avec bobine AC)
Mode de pose
Rail/vis DIN
Position de montage
Quelconque (sauf verticale avec les bornes A1/A2 en bas)
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres/heure
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Petits contacteurs DILER
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Résistance aux chocs
10 g, Contact auxiliaire F, Appareils de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
8 g, Contact auxiliaire O, Appareils de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Type de tension
AC

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
2 x (1 - 2,5) mm²
1 x (1 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
2 x (16 - 14)
1 x (16 - 14)
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Taille de tournevis
0,6 x 3,5 mm, Bornes à ressort

Electrical rating

Tension nominale (Ue) en AC - max.
600 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie)
2.5 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
0.5 A à 220 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
1.5 A à 110 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
2,5 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
10 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Sécurité de l'isolation
300 V AC, Entre les contacts auxiliaires, conforme à la norme EN 61140
300 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires , conforme à la norme EN 61140

Short-circuit rating

Carac nominales de protection contre les courts-circuits
10 A rapide, 500V, Fusibles max., Résistance aux courts-circuits sans soudure, Contacts
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
6 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine à courant alternatif (UL/CSA)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)

Magnet system

Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,85 - 1,1 V AC x Uc (plage de fonctionnement - bobine bifréquence 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x UC (plage de fonctionnement - bobine à 1 tension 50 Hz et bobine à deux tensions 50 Hz, 60 Hz)
Consommation d’appel, 50 Hz
25 VA, AC, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
Consommation d’appel, 60 Hz
25 VA, AC, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
Consommation de maintien, 50 Hz
4.6 VA, AC, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
1.3 W, AC, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
1.3 W, AC, Bobine à fréquence unique 50 Hz et bobine bifréquence 50/60 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) min.
14 ms
Temps de commutation (av AC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max.
21 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) min.
8 ms
Temps de commutation (avec AC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
18 ms
Temps commut (avec AC, norm ouvert, av module contacts aux, temps fermeture)
45 ms

Contacts

Numéro de code
40E
Fiabilité des contacts
< 2 λ, < 1 défaut sur 100 000 000 manœuvres (à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
4

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.4 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
1.8 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.