Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

2620BF-277

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 261/262 receptacle with switch, 20A, Three-wire, two-pole, Brass, Flush, One receptacle with switch, 277 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 261/262 receptacle with switch
Catalog Number
2620BF-277
UPC
662276380073
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
5.31 in
Product Width
7.56 in
Product Weight
6.96 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Type
One receptacle with switch
Amperage Rating
20A
Voltage rating
277 Vac
Configuration
Three-wire, two-pole
Mounting method
Flush
Material
Brass

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.