Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

294869
Model Code: BC-CS-2/26

BC-CS-2/26 . Surface-mount or GTL-mount DBO, 2-row, without rear wall, France

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BC version F
Catalog Number
294869
EAN
4015082948696
Product Length/Depth
94 mm
Product Height
350 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.03 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BC-CS-2/26

Delivery program

Color
White

Technical data - mechanical

Closure type
Other
Enclosure material
Plastic
Width in number of modular spacings
13
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Degree of protection
IP30
Number of rows
2
Built-in depth
46 mm
Built-in height
0 mm
Built-in width
234 mm
Internal depth
72 mm
Cover/door model
With notch
Cover/door type
Cover
Single

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Sealable
RAL-number
9.01

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.