Fusible basse tension NH de la série Eaton Bussmann, Ergots pour extraction de fusible sous tension, 690V, 35A, 120 kAIC, Double temoin de fusion fusible, Contacts à couteaux, Classe C gL/gG, Corps carré avec contacts à couteaux, Corps en céramique
Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
Numéro de catalogue |
35NHG000B-690
|
EAN |
5027590477833
|
UPC |
051712193061
|
Longueur du produit |
79 mm
|
Hauteur du produit |
51 mm
|
Largeur du produit |
21 mm
|
Poids du produit |
151.3333333 g
|
Conformité |
Conformité RoHS
Marquage CE |
Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Code de modèle |
NH FUSE 35A 690V SIZE 000 GG MGL
|
Intensité du courant |
35A
|
Équipé de : |
Cosses de serrage en métal
|
Taille de fusible |
NH000
|
Type de courant |
AC
|
Pouvoir de coupure |
120 kA
|
Fréquence nominale - max |
62 Hz
|
Fréquence nominale - min |
45 Hz
|
Pouvoir de coupure nominal |
120 kA
|
tension assignée CA |
690 V
|
Classe |
Classe gG/gL
|
Type de fusible |
Corps carré à contact à couteaux
|
Catégorie d'utilisation |
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
|
Puissance nominale d’interruption |
120 kAIC
|
Voyant de fusible |
Voyant d'état de fusible combiné
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Pertes de puissance |
4 W
|
Raccordement |
Extrémité de lame
|
Construction |
NH000
|
Taille de construction |
NH000
|
Forme du fusible |
Contacts à couteaux
Corps carré |
Type de tension |
AC
|
Adapté à |
Microrupteur 170H0236
Rails de fusibles, vertical EBF Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, vertical EBV Interrupteurs-sectionneurs à fusibles, horizontal EBH Taille 000 |
Matériel |
Corps en céramique
|
Type d'emballage |
Standard
|
Quantité |
3
|
Tension nominale |
690 V
|
Type |
fusible
|
Fonctionnalités spéciales |
Ergots pour extraction de fusible sous tension
|
Application |
|
Pouvoir de coupure nominal AC |
120 kA
|