Onduleur Eaton 5P, 1550 VA, 1100 W, entrée : C14, sorties : (8) C13, tour
Nom du produit |
Alimentation sans interruption Eaton 5P
|
Numéro de catalogue |
5P1550I
|
UPC |
743172042859
|
Longueur du produit |
445 mm
|
Hauteur du produit |
230 mm
|
Largeur du produit |
150 mm
|
Poids du produit |
15.6 kg
|
Conformité |
Marquage CE
TUV |
Certifications |
UL 1778
IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
Fonctionnalités spéciales |
|
Topologie |
Line-Interactive (« attente active »)
|
Forme |
tour
|
Type de construction |
Modèle autonome
|
Couleur |
Noir/argent
|
Boîtier |
Noir/argent
|
Puissance en VA |
1550 VA
|
Puissance |
1100 W
|
Kit de montage rack |
Non
|
Contenu du colis |
|
Fonction arrêt automatique |
Oui
|
Fréquence primaire - max |
70 Hz
|
Fréquence primaire - min |
47 Hz
|
Connexion d'entrée |
C14
|
Tension nominale d’entrée |
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Fréquence nominale |
50-60 Hz
|
Plage de fréquence d'entrée |
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode à faible sensibilité
|
Prise |
(8) C13
|
Nombre de sorties C13 |
8
|
Forme du signal de sortie |
Onde sinusoïdale
|
Tension |
230 V
|
Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Type d’alimentation |
1
|
Type de tension |
AC
|
Graphe d'autonomie | |
Gestion des batteries |
Méthode de recharge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l’utilisateur), test automatique de batterie, protection contre les décharges profondes
|
Remplacement de la batterie |
Remplaçable par l’utilisateur
|
Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
Type de Batterie |
Sans entretien, sans acide (remplaçable)
|
Autonomie prolongée de la batterie |
Non
|
Autonomie à demi-charge |
13 min
|
Communication par bus de terrain |
|
Emplacement carte d’extension |
Un logement pour carte de communication en option
|
Interface Ethernet |
Non
|
Inclut la carte réseau |
Non
|
Compatibilité logicielle |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
|
Interface utilisateur |
Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue
|
Type d'interface |
autre
|
Contact libre de potentiel |
Oui
|
Altitude |
2000 m
|
Valeur BTU |
En ligne : 225
|
Niveau de bruit |
<40 dB à 1 mètre
|
Humidité relative |
0-90 % sans condensation
|
Plage de température |
0-90 % sans condensation
|
Tension d’entrée - max |
294 V
|
Tension d’entrée - min |
150 V
|
Tension de sortie - max |
240 V
|
Tension de sortie - min |
200 V
|
Fréquence secondaire - max |
60 Hz
|
Fréquence secondaire - min |
50 Hz
|
Quantité de batteries |
3
|
Efficacité à charge maximale |
97
|
Plage de la tension d'entrée |
160-294 V (réglable à 150 V-294 V)
|
Fréquence de sortie |
50 - 60 Hz
|
Facteur de puissance de sortie |
0,7
|
Plage de tension de sortie |
230 V (+6 %/-10 %)
|
Phase (entrée) |
1
|
Phase (sortie) |
1
|
Autonomie à pleine charge |
4 min
|