Eaton 9SX Gen2 onduleur, 5000 VA, 5000 W, entrée : câblée, sorties : (8) C13, (3) C19, câblées, rack/tour, 3U, kit de montage en rack inclus
Nom du produit |
Onduleur Eaton 9SX Gen2
|
Numéro de catalogue |
9SX5KIRT3UG2
|
EAN |
3553340710650
|
Longueur du produit |
684 mm
|
Hauteur du produit |
130 mm
|
Largeur du produit |
440 mm
|
Poids du produit |
43.1 kg
|
Conformité |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Certifié ENERGY STAR CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI |
Code de modèle |
Eaton 9SX 5000i RT3U G2
|
Type de Batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Graphe d'autonomie |
|
Remplacement de la batterie |
Remplacement des batteries internes sans coupure (Hot-Swap) et modules de batterie externes (EBM)
|
Quantité de batteries |
15
|
Gestion des batteries |
|
Puissance de la batterie |
12 V / 5 Ah
|
Autonomie prolongée de la batterie |
Oui
|
Prise |
(8) C13, (3) C19, Câblé
|
Tension |
230 V
|
Puissance en VA |
5 000 VA
|
Puissance |
5 000 W
|
Facteur de puissance de sortie |
1
|
Forme du signal de sortie |
Onde sinusoïdale
|
Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max |
1
|
Type d’alimentation |
1
|
Topologie |
Online/Double conversion
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0,99
|
Plage de la tension d'entrée |
176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
|
Plage de fréquence d'entrée |
40-70 Hz
|
Inclut la carte réseau |
Non<
|
Communication par bus de terrain |
|
Interface Ethernet |
Non<
|
Interface utilisateur |
Afficheur graphique LCD multilingue
|
Contact libre de potentiel |
Oui
|
Emplacement carte d’extension |
Une fente
|
Compatibilité logicielle |
Suite logicielle Eaton Brightlayer
|
Type d'interface |
autre
|
Altitude |
3 000 m
|
Niveau de bruit |
<40 dB à 1 mètre
|
Plage de température |
0° à 40°C
|
Humidité relative |
0-95 % sans condensation
|
Type de construction |
Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
|
Contenu du colis |
|
Bypass interne |
Oui
|
Fonction arrêt automatique |
Oui
|
Couleur |
noir
|
Efficacité à charge maximale |
96.7
|
Kit de montage rack |
Oui
|
Module de puissance débrochable sous tension |
Non<
|