Document downloaden () van 20
We make what matters work*

6143753
Model Code: I-42G140T-HS-64-ST

Eaton Systeem 55 laagspanningssysteem groepenkast. S55 stekkerbaar, 1-ph., MCB 4 gr 2 RCD T HS 64 +55mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Systeem 55 compact verdeelbord voorbedraad
Catalogusnummer
6143753
EAN
9010238084278
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
385 mm
Breedte van product
220 mm
Gewicht van product
2.75 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN 61439-3
Modelcode
I-42G140T-HS-64-ST

Productspecificaties

Type
Groepenkast groepenkasten met installatieautomaten
Kenmerken
Uitgaande verbindingen met stekkers voor stekkerbare gebouwinstallatie
Uitgerust met:
Transformator 1A
Beltransformator
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Nominale stroomsterkte van hoofdschakelaar
40 A
Behuizingshoogte
385 mm
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar)
0
Aantal directe groepen
0
Aantal groepen (totaal)
4
Sluitingstype
Overig
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
4
Aantal lichtgroepen beveiligd met 30 mA
4
Aantal fasen
1
Aantal polen op hoofdschakelaar
2
Aantal schakelaars (aardlek 30 mA)
2
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
12
Aantal schakelaars (aardlek 300 mA)
0
Hoofdschakelaar
Ja
Kleur
Zwart RAL 9005 (onderbakken en deksel)
Lichtgrijs (RAL 7035, Montageframe)
Zwart
Aantal rijen
2
Kookplaatgroep
Geen
Beschermingsgraad
IP3X
IP3X (behuizing/kast)
Functies
Uitbreiding mogelijk
Beschermd door
Installatie-/aardlekautomaat
Materiaal
Thermokunststof kunststof
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)
Inbouwhoogte
45 mm
Ingebouwde hoogte
210 mm
RAL-nummer
9005
Soort afdekking
Afdekking
Schakelaareigenschappen
B
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60898) bij 230 V
10 kA
Aantal monofasige miniatuur-installatieautomaten (MCB)
4
Aantal driefasige miniatuur-installatieautomaten (MCB)
0
Aansluittype
Aansluitklem met schroeven
Aantal aardlekautomaten AFDD
0

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.