Document downloaden () van 20
We make what matters work*

FT3EWEC-PICTO-RWR
FT3 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, pictogram, ISO7010-E017, redding raam rechts

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
FT3EWEC-PICTO-RWR
EAN
3660191810504
Productlengte/-diepte
306 mm
Hoogte van product
0.175 mm
Breedte van product
159.9 mm
Gewicht van product
0.007 kg
Certificering
CE
Modelcode
FT3 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R

Diversen

Productmerken
Eaton
Compatibiliteit
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EC/CC
Richting
Rechts
Verklarend pictogram
Vluchtroute
Model
Inlegpictogram
Aantal zijkanten
Enkelzijdig

Productspecificatie exporteren