Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

HFA In-line fuse holder

Eaton’s HFA fuse holders are in-line waterproof fuse holders for 1/4" x 1-1/4" ferrule fuses. It is a UL recognized fuse holder for up to 20 A and 250 V with an IP54 rating for exposed locations. This is a RoHS compliant fuse accessory.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del portafusibles HFA

Base para fusibles en línea
Para fusibles de 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in)
Protección IP64

Eaton proporciona una solución crucial de protección de circuito para electrodomésticos comerciales

A medida que mejoran los equipos eléctricos modernos y la tecnología en los electrodomésticos comerciales, aumenta significativamente la necesidad de protección de circuito adecuada para múltiples entornos. Para los fabricantes, es fundamental elegir el fusible y el portafusibles correctos para los equipos comerciales o industriales...
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Producto
Código
Voltaje
Calificación
Corriente
Calificación
Terminal
HFA 250 V 20 A Prensado
HFA-HH 250 V 20 A Conexión rápida de 0,63 cm (1/4 in)
Descargar enlaces
X
Download Close