Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sensores fotoeléctricos compactos E65 SM

Sensor resistente

La serie SM proporciona alto rendimiento y facilidad de uso en un encapsulado económico y compacto. Un sensor puede tener el mayor rendimiento del mundo, pero si está ligeramente desalineado o el objetivo está posicionado en el rango incorrecto, tendrá problemas de confiabilidad antes o después. TargetLock no solo simplifica la configuración del sensor, sino que también confirma visualmente que el sensor esté posicionado para funcionar con la mayor confiabilidad posible. Además, TargetLock proporciona información de diagnóstico durante el uso para informarle de problemas inminentes antes de que provoquen el tiempo de inactividad del equipo.

Ningún sensor es más fácil de usar

La serie SM incluye muchas otras funciones que simplifican el uso. Los haces de medición visibles en todos los modelos le permiten ver exactamente hacia dónde apuntan los sensores. La cubierta duradera cuenta con múltiples opciones de montaje para que se adapte fácilmente a su equipo en los espacios más reducidos. La protección total contra sobrevoltaje, polaridad inversa y cortocircuitos reduce la posibilidad de daños. Los indicadores LED brillantes de 360° muestran claramente el estado del sensor.

Características principales de los sensores fotoeléctricos compactos E65 SM

  • Indicadores LED altamente visibles para alimentación, salida y TargetLock
  • TargetLock simplifica la configuración y garantiza que el sensor funcione con el más alto nivel de confiabilidad posible  
  • Los modelos PerfectProx detectan diferentes objetivos de colores en el mismo rango e ignoran objetos en el fondo 
  • Los modelos de CA/CC funcionan con 18 VCA a 264 VCA o 18 VCC a 50 VCC
  • Los modelos de solo CC cuentan con salidas NPN y PNP
  • El haz visible en todos los modelos le permite ver exactamente hacia dónde apunta el sensor
  • Tamaño compacto para adaptarse a espacios reducidos
  • Múltiples opciones de montaje que incluyen roscas de 18 mm estándar de la industria
  • Protección contra polaridad inversa, sobrecarga y cortocircuito
  • La familia completa incluye haz pasante, reflejo polarizado, reflectivo difuso y supresión de fondo PerfectProx
  • Certificación UL, E166051
  • Homologación UL conforme a las normas de seguridad canadienses
  • CE (solo modelos de CC)
  • En conformidad con RoHS 
Especificaciones

Guía de selección de productos

 

Sensores de la serie SM

Tipos y rangos de detección

  • Haz pasante: 15,2 m (50 ft) 
  • Reflejo polarizado: 3 m (10 ft) 
  • Reflectivo difuso: 20,3 cm (8 in) 
  • Supresión de fondo de PerfectProx: 5 cm y 10 cm (2 in y 4 in)

Características del producto

  • Indicadores LED altamente visibles para alimentación, salida y alineación (TargetLock™) 
  • TargetLock™ simplifica la configuración y garantiza que el sensor funcione con el más alto nivel de confiabilidad posible 
  • Los modelos PerfectProx detectan diferentes objetivos de colores en el mismo rango e ignoran objetos en el fondo 
  • El haz visible en todos los modelos le permite ver exactamente hacia dónde apunta el sensor 
  • Tamaño pequeño 
  • Protección contra polaridad inversa, sobrecarga y cortocircuito en todos los modelos

Datos técnicos y especificaciones

  • Voltaje de funcionamiento: 18 VCA a 264 VCA y 18 VCC a 50 VCC; 10 VCC a 30 VCC 
  • Función de salida: Modelos de funcionamiento claro y oscuro disponibles 
  • Corriente de carga máxima: Unidades de CA/CC—200 mA Unidades de CC de 100 mA (NPN o PNP) 
  • Clasificación de gabinetes: NEMA® 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12 y 13 IP68, IP69 
  • Rango de tiempo de respuesta: funcionamiento de CC: 1 ms, funcionamiento de CA: 16 ms

Aprobaciones

  • Certificación UL, E166051 
  • Homologación UL conforme a las normas de seguridad canadienses 
  • CE (solo modelos de CC) 
  • En conformidad con RoHS

 

 

Descargar enlaces
X
Download Close