Descargar documento () de 20

Dispositivos de hoja recta de Arrow Hart

La amplia línea de productos impermeables de hoja recta de Arrow Hart proporciona una protección impermeable superior. Estos productos versátiles son ideales para plantas procesadoras de alimentos, refinerías de petróleo o plantas procesadoras de químicos, en cualquier lugar donde la humedad, la suciedad o los elementos corrosivos puedan ser un factor.

Características principales

  • El exterior elastomérico Santoprene™ con innovador sistema de sellado triple proporciona un rendimiento impermeable que es resistente a los químicos y a los ambientes de lavado intenso
  • Hojas, contactos y tornillos terminales chapados en níquel que proporcionan resistencia a la corrosión
  • Los enchufes y los conectores tienen interiores de polipropileno reforzado con vidrio que proporcionan resistencia y durabilidad, y cuando se acoplan tienen una clasificación de estanqueidad NEMA 4X e IP67
  • Los receptáculos tienen carcasas exteriores de nailon reforzado con fibra de vidrio y cubiertas accionadas por resorte resistentes a impactos en ambientes agresivos y una clasificación NEMA 4X impermeable cuando las cubiertas están cerradas o cuando se acoplan con un enchufe impermeable

 

 

pin-and-sleeve-IP69K-testing-3000.jpg

What do IP66 & IP67 mean?

Ingress Protection (IP) ratings define how effective a product is at preventing foreign objects from intruding during use. The first “6” in IP66 and IP67 refers to external protection from solid particles and signifies that a product is completely dust-tight. The second “6” in IP66 refers to protection from liquids from high-pressure spray downs for 3 minutes. The “7” in IP67 refers to protection from liquids in temporary submersion in water. Arrow Hart’s watertight plugs and connectors meet IP67 ratings when fully mated, and our receptacles meet IP66 ratings when the flip lid is completely closed and when a plug is fully mated. These combinations result in an excellent solution for heavy industrial applications and washdown environments making our Arrow Hart’s watertight devices perfect for food and beverage applications

nema-environmental-ratings.jpg

What are NEMA environmental ratings?

NEMA environmental ratings refer to an enclosure’s ability to prevent liquid and solid particles from entering a device while in use. Eaton’s Arrow Hart watertight devices meet NEMA ratings for Type 3R, 4, 4X, 6, 6P and 12 meaning that they’re completely Rainproof, Watertight, protect from windblown dust and have Corrosion Resistant features. 

Soluciones innovadoras para aplicaciones impermeables

Los dispositivos herméticos proporcionan una conectividad segura y confiable en los entornos interiores y exteriores más hostiles, incluidos los lugares húmedos, la pulverización a alta presión, la exposición a UV y al ozono, y el contacto prolongado con productos químicos y aceites.
Dispositivos de hoja recta de Arrow Hart
ideal para aplicaciones únicas expuestas a productos químicos y mangueras de alta presión repetidas
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close