Eaton’s Bussmann series High speed cylindrical fuses are suitable for the protection of AC and DC Drives, power converters/ rectifiers and variable speed drives. They are available as gR and aR operating class
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuses are available with striker, to remotely monitor the fuse and quickly replace it if needs be, saving on maintenance cost.
Compatible range of modular fuse holders
Eaton's Bussmann series high speed cylindrical ferrule fuses are compatible with Eaton's Bussmann series modular fuse holders.
IEC and UL recognised
Eaton's Bussmann series high speed cylindrical fuses are compliant for use in the North American and IEC regions.
Dedicated team of fuse application engineers
Our team of specialist fuses field applications engineers will do its upmost to help you select the correct fuse for your application, ensuring your application is protection by the best fuse protection available.
Los fusibles FWP combinan el desempeño ultrarrápido con la protección de rango completo. Al operar en corrientes de cortocircuito y corrientes de sobrecarga, brindan protección completa para aplicaciones de semiconductores.
Portafusibles modulares CH que se adaptan a fusibles Clase CC, midget, 10 x 38 mm y fotovoltaicos. Para montaje en riel DIN, con protección para dedos, código de colores para fácil identificación: amarillo para sistemas PV, rojo para IEC y negro para UL.
Los portafusibles CH serie Bussmann para montaje en riel DIN son portafusibles para fusibles UL Clase CC, miniatura y fusibles IEC 10x38 mm. Están disponibles con y sin indicador y con protección para dedos IP20, en versiones de 1, 2 o 3 polos. Cuentan con una amplia variedad de accesorios para incrementar la flexibilidad de aplicación y se pueden agrupar para cumplir con los requisitos específicos de acuerdo al punto de uso.
Características de portafusibles modulares, para fusibles cilíndricos, estándar y fusibles de casquillos FW, con opcion de indicador, montaje en riel DIN.