Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

1314314
Kód modelu: CODMV160N

Eaton DMV Change-Over Mechanism, for 2xDMVN160N

General specifications

Product Name
Eaton DMV Accessory Change-over mechanism
Catalog Number
1314314
Model Code
CODMV160N
EAN
8711426103498
Product Length/Depth
275 mm
Product Height
50 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Changeover switch 1 - 0 - 2
Model Code
CODMV160N

Produktové špecifikácie

Type
Changeover mechanism
Accessories
Without switch, drive shaft, and rotary handle.
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Converter
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.