Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

170M7130-R

Fuse-link, high speed, 1250 A, AC 800 V, size 4, 120 x 105 x 94 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7130-R
EAN
5027590314299
Product Length/Depth
202 mm
Product Height
116 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
2860 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Produktové špecifikácie

Amperage Rating
1250 A
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
4
Rated voltage AC
800 V
Current type
AC
Class
Class aR
Color
None
Construction size
4
Voltage rating
800 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
BKN/95 Type K Indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.